TPS65261EVM-650 的特性
- 工作输入电压范围为 4.5V 至 18V
- 反馈基准电压为 0.6V ± 1%
- 最大持续输出电流 3A/2A/2A
- 从 250KHz 到 2MHz 的可调时钟频率
- 针对每个降压转换器的专用使能和软启动引脚
- 自动加电/断电序列
- 轻负载状态下的脉冲跳跃模式 (PSM)
- 输出电压电源正常指示器
- 输入电压电源故障指示器
- 热过载保护
- 32 引脚四方扁平无引线 (QFN)(RHB) 5mm X 5mm 封装
TPS65261EVM-650 的说明
TPS65261EVM-650 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65261。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。