TPS65253EVM 的特性
- 宽输入电源电压范围(4.5V 至 16V)
- 输出范围 0.8 至 ~VIN 至 1V
- 完全集成的双路降压、3.5A/2.5A 连续电流(4A/3A 最大电流)
- 高效率
- 外部电阻设置的开关频率:300kHz - 1.2MHz
- 外部启用/定序引脚
- 外部电阻设置的可调节逐周期电源限制
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源良好和复位发生器
- 外部信号设置的低功率模式
- 监控电路
TPS65253EVM 的说明
TPS65253EVM 是高电流、同步降压双路转换开关评估模块。此评估模块用于提供对 TPS65253 功能的访问权限。此模块可以进行部分修改,用于测试在不同输入和输出电压、电流和频率操作下的性能。TPS65253 PMIC 可以提供 3.5A 和 2.5A 持续输出,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 1.2MHz。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 4A,而降压 2 可加载至 3A。