TPS652510EVM 的特性
- 宽输入电源电压范围(4.5 V - 16 V)
- 0.8V,1% 基准准确度
- 持续加载 3 A(降压1),2 A(降压 2 和 3)
- 最大电流 3.5A(降压 1),2.5 A(降压 2 和 3)
- 同步操作,外部电阻设置的开关频率:300kHz - 2.2MHz
- 借助内置电流源,外部启用引脚以方便定序
TPS652510EVM 的说明
TPS652510EVM 评估模块用于提供对 TPS652510 功能的访问权限。TPS652510 PMIC 可以提供 3A、2A 和 2A 持续输出,工作范围为 4.5V 至 16V,外部设定的开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz,可自动执行 PFM/PWM 操作。当 PMIC 未完全加载,降压 1 可加载至 3.5A,而降压 2 和降压 3 可加载至 2.5A。此模块可以进行部分修改,用于测试在不同输入和输出电压、电流和频率操作下的性能。请联系 TI 现场应用组,获取有关这方面的建议