TPS65235EVM-747 的特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 高达 1000mA 的精确输出电流限制,可通过外部电阻器进行调节
- 升压开关峰值电流限制,与 LDO 电流限制成正比
- 1MHz/500KHz 可选升压开关频率
TPS65235EVM-747 的说明
TPS65235EVM-PWR747 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估适用于 DisEqC1.x 应用的 TPS65235。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。TPS65235 是一款具有 I2C 接口的单片电压稳压器,专用于为碟形天线内的 LNB 降压转换器或多路开关盒提供 13V/18V 电源以及 22kHz 音调信号。