TPS65132LEVM-711 的特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 双路输出
- 可调节输出
- I²C 可编程
- 80mA 输出电流
TPS65132LEVM-711 的说明
TPS65132 旨在支持至少达 10" 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。
它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。
EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。