TPS65132

正在供货

具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器

产品详情

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -6 Source driver voltage (max) (V) 6 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 4 V_POS (max) (V) 6 V_NEG (min) (V) -6 V_NEG (max) (V) -4 Features Adjustable sequencing, I2C interface, Output discharge Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2 WQFN (RVC) 20 12 mm² 4 x 3
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VPOS 升压转换器:
    由 4V 转换为 6V(步长为 0.1V)
  • VNEG 反相降压-升压转换器:
    由 -6V 转换为 -4V(步长为 0.1V)
  • 最大输出电流:
    80mA 或 150mA
  • 出色的综合效率
    • > 85%(IOUT > 10mA)
    • > 90%(IOUT > 40 mA)
  • 性能优异
    • 出色的瞬态响应
    • 在整个温度范围内保持 1% 的输出电压精度
  • I2C 接口
    • 可编程上电/掉电
      序列选项
    • 灵活的输出电压编程
    • 可编程有源输出放电
    • > 1000x 的可编程非易失性存储器
  • 欠压锁定和过热保护
  • 两种封装选项
    • 15 焊球芯片尺寸封装 (CSP)
    • 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 小型、中型双极液晶显示屏 (LCD)
    • 智能手机、平板电脑
    • 摄像头、全球定位系统 (GPS)
    • 家庭自动化、销售点
    • 可穿戴设备(智能手表、活动追踪器)
  • 通用分离轨电源
    • 差分音频、耳机放大器
    • 仪表、运算放大器、比较器
    • 数模转换器/模数转换器 (DAC/ADC)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • VPOS 升压转换器:
    由 4V 转换为 6V(步长为 0.1V)
  • VNEG 反相降压-升压转换器:
    由 -6V 转换为 -4V(步长为 0.1V)
  • 最大输出电流:
    80mA 或 150mA
  • 出色的综合效率
    • > 85%(IOUT > 10mA)
    • > 90%(IOUT > 40 mA)
  • 性能优异
    • 出色的瞬态响应
    • 在整个温度范围内保持 1% 的输出电压精度
  • I2C 接口
    • 可编程上电/掉电
      序列选项
    • 灵活的输出电压编程
    • 可编程有源输出放电
    • > 1000x 的可编程非易失性存储器
  • 欠压锁定和过热保护
  • 两种封装选项
    • 15 焊球芯片尺寸封装 (CSP)
    • 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装

应用范围

  • 小型、中型双极液晶显示屏 (LCD)
    • 智能手机、平板电脑
    • 摄像头、全球定位系统 (GPS)
    • 家庭自动化、销售点
    • 可穿戴设备(智能手表、活动追踪器)
  • 通用分离轨电源
    • 差分音频、耳机放大器
    • 仪表、运算放大器、比较器
    • 数模转换器/模数转换器 (DAC/ADC)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS65132 系列设计用于支持正/负驱动 应用。该器件的两路输出均采用单电感方案,为用户提供尺寸最小的解决方案,在简化物料清单的同时保持高效。该器件可在低噪声条件下提供最佳线路和负载调节能力。凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件针对由单节电池(锂离子电池、锂镍电池和锂聚合物电池)供电的产品以及固定电压为 3.3V 和 5V 的电源轨进行了优化。TPS656132 系列器件提供 80mA 和 150mA 输出电流选项,可通过编程设定为 40mA。提供 CSP 和 QFN 两种封装选项。

TPS65132 系列设计用于支持正/负驱动 应用。该器件的两路输出均采用单电感方案,为用户提供尺寸最小的解决方案,在简化物料清单的同时保持高效。该器件可在低噪声条件下提供最佳线路和负载调节能力。凭借 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,该器件针对由单节电池(锂离子电池、锂镍电池和锂聚合物电池)供电的产品以及固定电压为 3.3V 和 5V 的电源轨进行了优化。TPS656132 系列器件提供 80mA 和 150mA 输出电流选项,可通过编程设定为 40mA。提供 CSP 和 QFN 两种封装选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65133 正在供货 双电源转换器,±5V、250mA 双路输出电源 This product is fixed at +/-5.0V and can support higher currents.
TPS65640 正在供货 用于笔记本 PC 和平板 PC 的具有数字 VCOM 缓冲器的 LCD 偏置 This product has more integrated LCD bias (Vcom, opamps...) and also supports +/-AVDD.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65132 单电感器 - 双输出电源 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 11月 28日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
EVM 用户指南 TPS65132B Evaluation Module (Rev. A) 2016年 2月 10日
EVM 用户指南 TPS65132W Evaluation Module (Rev. A) 2016年 2月 10日
EVM 用户指南 TPS65132L Evaluation Module User's Guide 2016年 2月 9日
技术文章 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015年 7月 1日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65132BEVM — 用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块

TPS65132 设计为支持至少达 10” 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65132EVM — TPS65132EVM Evaluation Module

TPS65132 双路输出 LCD OLED 显示偏置评估模块板 - 照明和显示解决方案

TPS65132 设计为支持至少达 10” 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。
用户指南: PDF
评估板

TPS65132LEVM-711 — TPS65132L 单电感器 - 双路输出电源评估模块

TPS65132 旨在支持至少达 10" 的正/负驱动 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。两条输出轨通常连接至电源驱动器 IC。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案规模及高效率。

它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。

EVM 使用户可以评估智能手机应用中输出电流达 40mA 的整个电路的功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源

TPS65132SEVM-866 是一款适用于 TPS65132S 单电感器双输出转换器的评估工具。该器件使用单电感器方案,以便为用户提供尽可能小的解决方案尺寸和高效率。此评估模块可以接受范围在 2.5V 至 5.5V 之间的输入电压,并提供 V(POS) 和 V(NEG)。数字接口允许在 4V 至 6V 和 -4V 至 -6V 之间以数字步进的方式对输出电压进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS65132WEVM-669 — TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块

TPS65132 可支持正/负输出电压,例如驱动至少达 10 英寸的 TFT-LCD 面板(从 SFF 至 MFF,如平板电脑)。此应用中的两条输出轨通常连接至源极驱动器 IC。该器件使用单电感器系统配置,以便为用户提供尽可能小的解决方案尺寸。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,针对由单节电池(锂离子、镍锂、锂聚合物)供电的产品进行了优化,输出电流达 80mA。EVM 使用户可以评估平板电脑应用中输出电流达 80mA 的整个电路的功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC654 TPS65132 GUI Software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65132 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器
硬件开发
评估板
TPS65132BEVM 用于智能手机的双输出 LCD 偏置评估模块 TPS65132LEVM-711 TPS65132L 单电感器 - 双路输出电源评估模块 TPS65132SEVM-866 TPS65132S 评估模块:单电感器 - 双路输出正负电源 TPS65132WEVM-669 TPS65132W 单电感器双路输出电源评估模块
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
TIDA-01635 — 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计

此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9781 — 面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源参考设计

差分耳机放大器需要正负电压。在本参考设计中,通过一个全集成分裂轨转换器从单一的输入电压产生这两个电压。它只需一个电感器和最少量的外部组件,即可实现一个保持极低系统失真的高效电源。最终用户将受益于能够在他们移动应用中保持更长播放时间的高保真音频性能。
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 15 查看选项
WQFN (RVC) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频