TPS65131EVM-839 的特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 双向可调输出电压
- 针对上电和断电排序的独立使能输入
- 用于在低负载电流下实现高效率的省电模式
TPS65131EVM-839 的说明
TPS65131EVM-839 是一款用于评估 TPS65131 正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏。此评估模块可接受 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压,默认情况下,可提供 8V 和 -5V 输出。其他输出电压(最高 15V,最低 -15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。