TPS650250EVM-447 的特性
- 适用于 3.3V 或 2.8V 或可调节内存电压 (VDCDC1) 的 97% 效率的 1.6A 降压转换器
- 适用于 1.8V 或 2.5V 或可调节内存电压 (VDCDC2) 的 95% 效率的 0.8A 降压转换器
- 适用于处理器核心的 (VDCDC3) 的 90% 效率的 0.8A 降压转换器
- VDCDC3 上的可调节输出电压
- 适用于 Vdd_alive 的 30mA LDO
- 2 × 200mA 通用 LDO(LDO1 和 LDO2)
- 用于处理器核心的动态电压管理
- LDO1 和 LDO2 电压外部可调节
- 用于电感转换器的单独启用引脚
- 2.25MHz 开关频率
- 85µA 静态电流
- 热关断保护
TPS650250EVM-447 的说明
TPS650250EVM-447 简化了 TPS650250 IC 的评估过程。TPS650250 是一款电源管理多通道 IC,它集成了三个高效降压转换器和两个通用 LDO。