TPS63030EVM-417 的特性
- 效率:96%(最大值)
- 输入电压:1.8V 至 5.5V
- 输出电压:1.2V 至 5.5V
- 输出电流:在降压模式中,电压为 3.3V 时为 0.6A(最大值)
- 输出电流:在升压模式中,电压为 3.3V 时为 0.4A(最大值)
- 静态电流:50µA(最大值)
- 开关频率:2.4MHz
TPS63030EVM-417 的说明
TPS63010EVM-417 简化了 TPS63010 高效率、单电感器降压升压转换器的评估过程。TPS63030 可以调节恒定输出电压并在降压或升压模式中工作。