TPS630250EVM-668 的特性
- 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
- 在输入电压范围内产生 2A 输出电流
- 在降压和升压模式下,效率高达 95%
- 2.5MHz 典型开关频率
- 35µA 工作静态电流
TPS630250EVM-668 的说明
TPS630250EVM-668 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS630250 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压-升压转换器。
TPS63025x 器件是采用降压-升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可分别高达 2A(升压模式)和 4A(降压模式)。