主页
TPS63020EVM-487
主页
TPS63020EVM-487
TPS63020EVM-487
用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TPS63020EVM-487 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TPS63020EVM-487 的特性
输入电压:1.8V 至 5.5V
可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
额定开关电流为 4A
动态开关电流限制
效率:在整个宽输入电压范围内大于 93%(最大值)
封装:14 引脚 QFN,3mm x 4mm x 1mm
工作频率:2.4MHz,可同步 (±20%)
在降压和升压模式之间自动转换
超低典型静态电流 (<50µA)
用于提高轻载时的效率的省电模式
过温保护
TPS63020EVM-487 的说明
具有 4A 开关电流的升压转换器评估模块板
TPS63020EVM-487 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 4A 开关电流的 TPS63020 升压转换器。TPS63020EVM-487 由 1.8V 至 5.5V 电源供电,可提供 3.3V 输出。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+