TPS62903EVM-069 的特性
- 4µA IQ
- 1.5mm x 2mm QFN 封装
- 17V 输入电压范围
- 1.2V 输出电压
- 输出电流为 3A
TPS62903EVM-069 的说明
TPS62903EVM-069 (BSR069-003) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62903 3A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS62903 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。