TPS628601EVM-109 的特性
- 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
- 输出电压精度为 1%
- 输出电流为 0.6A
- 最大解决方案高度为 0.6mm
- 总解决方案尺寸为 10mm2
TPS628601EVM-109 的说明
TPS628601EVM-109 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS628600 0.6A 降压转换器,后者采用间距为 0.35mm 的小型 0.7mm x 1.4mm 封装。此 EVM 可在输入电压为 1.8V 至 5.5V 的情况下通过 VSEL 提供精度为 1% 的可选输出。TPS628601 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限型应用(如固态硬盘 [SSD]、可穿戴设备和智能手机)中的负载点 (POL) 转换器。