TPS628600EVM-109 的特性
- 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
- 输出电压精度为 1%
- 输出电流为 0.6A
- 最大解决方案高度为 0.6mm
- 总解决方案尺寸为 10mm2
TPS628600EVM-109 的说明
TPS628600EVM-109 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS628600 0.6A 降压转换器,后者采用间距为 0.35mm 的小型 0.7mm x 1.4mm 封装。此 EVM 通过 I2C 可进行可编程输入和输出,输入电压为 1.8V 至 5.5V,输出电压是 0.4V 至 1.9875V,精度为 1%。TPS628610 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限应用的负载点 (POL) 转换器,如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机。