TPS62825EVM-794 的特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
- 输出电流为 2A
- 效率高达 97%
- 最大解决方案高度为 1mm
- 工作静态电流为 4μA
- 总解决方案尺寸为 31mm²
- 引脚对引脚 1A、2A、3A 器件 (TPS62825/6/7)
TPS62825EVM-794 的说明
TPS62825EVM-794 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62825 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 2A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62825 采用 1.5 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。