TPS62823EVM-005 带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块 angled board image

TPS62823EVM-005

带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块

定价

数量 价格
+

TPS62823EVM-005 的特性

  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
  • 输出电流为 3A
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 工作静态电流为 4μA
  • 总解决方案尺寸为 36mm²
  • 引脚对引脚 1A、2A、3A 器件 (TPS62821/2/3)

TPS62823EVM-005 的说明

TPS62823EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62823 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 3A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62823 采用 2.0 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。

定价

数量 价格
+