价格

数量 单价
+

TPS62810EVM-015 的特性

  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 可调输出电压
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 15μA 工作静态电流
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降

TPS62810EVM-015 的说明

TPS62810EVM-015 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281X-Q1 汽车降压转换器系列的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。

价格

数量 单价
+