TPS62800EVM-892 的特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 输出电流为 1A
- 最大解决方案高度小于 0.65mm
- 总解决方案尺寸为 5.7mm2
- 2.3µA 静态电流
- 三个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.4V 至 3.3V)
TPS62800EVM-892 的说明
TPS62800EVM-892 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62800-1-2 系列 1A 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。最小的电路仅占 5.7mm²,且高度最大为 0.65mm。TPS62800-1-2 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。