TPS62770
- VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
- 370nA Iq 降压转换器
- 8 个可选输出电压(1.0V 至 3.0V)
- 300mA 输出电流
- 输出放电功能
- 受转换率控制的负载开关,具有放电功能
- 双模式降压转换器
- 负载断开
- 恒定输出电压,最高可调节至 15V (VFB 0.8 V)/12V(固定值)
- 发光二极管 (LED) 电流驱动器,提供脉宽调制 (PWM) 用于电流转换(D = 100% 时的最大 VFB 电压为 200mV)
- 超小型 16 引脚 1.58mm x 1.58mm WCSP 封装,0.4mm 间距
应用
- 可穿戴和个人电子产品
- 健身配件
- 健康状况监控和医疗配件
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62770 是一套面向可穿戴 应用 的超小型电源解决方案,其包括一个 370nA 超低 Iq 降压转换器、一个受转换率控制的负载开关以及一个双模式降压转换器。该降压转换器的输出电压可通过三个 VSEL 引脚在 1.0V、1.05V、1.1V、1.2V、1.8V、1.9V、2.0V 和 3.0V 之间选择。可以在运行期间更改输出电压。在关断模式下,该降压转换器的输出拉至 GND。集成的负载开关从内部连接至降压转换器的输出, 并且 接通阶段可控制转换率。关闭后,其输出连接到 GND。
双模式降压转换器既可以生成最高达 15V 的恒定输出电压(例如 PMOLED 电源),也可以提供恒定输出电流(例如 LED 背光电源)。输出电压可通过外部电阻最高调节至 15V,也可以通过将 FB 引脚连接至 VIN 设为 12V 固定电压。该器件 具有 17.7V 内部过压保护,用于 FB 节点悬空或接地情况。该器件包含内部整流器和负载断开功能。用作恒定输出电流驱动器时,该器件可为模拟转换器提供 PWM,以便其根据 PWM 信号的占空比按比例减小基准电压。
该器件采用小型 16 引脚 0.4mm 间距的 WCSP 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS62770 面向可穿戴应用的多轨 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 4月 28日 |
应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
白皮书 | Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies | 2019年 10月 14日 | ||||
模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS62770EVM-734 Users Guide | 2016年 3月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62770EVM-734 — TPS62770 多轨直流/直流转换器评估模块
TPS62770EVM-734 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62770 多轨直流/直流转换器的操作和功能。该 EVM 提供两个独立的功率级解决方案(针对小型解决方案进行了优化并提供完整的功能集)。该功率级通过 2.0V 至 5.5V 的输入电压提供两个电源轨。可在 1.0V 和 3.3V 之间以数字方式调节降压轨。升压轨最高可达 15V。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。