TPS62621EVM-419 的特性
- 频率为 6MHz 时,工作效率达 90%
- 31µA 静态电流
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 6MHz 稳定频率操作
- 一流的负载和线路瞬态
- DC 电压总体准确度为 ±2%
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻载 PFM 模式
- 内部软启动
- 集成有源断电顺序(可选)
- 电流过载和热关断保护
- 需要三个表面贴装的外部组件(一个 MLCC 电感器、两个陶瓷电容器)
- 提供 6 引脚 NanoFree (CSP) 普通封装和超薄封装
TPS62621EVM-419 的说明
TPS62621EVM-419 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS62621 降压 DC-DC 转换器。