主页
TPS62590EVM-454
主页
TPS62590EVM-454
TPS62590EVM-454
TPS62590EVM-454 评估模块
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TPS62590EVM-454 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TPS62590EVM-454 的特性
高效降压转换器
输出电流高达 1000mA
从 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围
2.25MHz 固定频率工作
轻载电流状态下的节电模式
PWM 模式中的输出电压准确度为 ±2.5%
15µA 静态电流(典型)
最低压降的 100% 占空比
轻载时的电压定位
TPS62590EVM-454 的说明
TPS62590EVM-454 评估模块简化了 TPS62590 1A 同步降压 DC/DC 转换器的评估过程。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+