TPS62480EVM-671 的特性
- 双相电流模式拓扑
- 输出电流为 6A
- 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
- 相移工作模式
- 可调软启动
TPS62480EVM-671 的说明
TPS62480EVM-671 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62480 的操作和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62480 采用 2.5 x 3.0 mm² VSON 小型封装。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS62480EVM-671 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62480 的操作和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流最高为 6A。TPS62480 采用 2.5 x 3.0 mm² VSON 小型封装。