TPS62362EVM-655 的特性
- 峰值输出电流 3A
- 在开关和活动整流器上具有低 RDS
- 用于轻载的省电模式
- I²C 高速兼容接口
- 用于数字电压调节的可编程输出电压:0.5V 至 1.77V,10mV 步进
- 出色的 DC/AC 输出电压调节
- 多重强大的操作/保护功能
TPS62362EVM-655 的说明
此 EVM 演示了具有 I2C 接口和遥感功能的德州仪器 (TI) [TPS62360、TPS62361B、TPS62362 或 TPS62365] 处理器电源。TPS6236x 是一系列针对便携式电池供电型应用进行了优化的高频同步降压 DC/DC 转换器,用于小型解决方案。具有 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,支持通用电池技术。这些器件提供高达 3A 的峰值负载电流(对于 TPS62365,为 3.5A),在 2.5MHz 典型开关频率下工作