TPS62233EVM-574 的特性
- 2MHz / 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 小型外部输出滤波器组件 1µH/ 4.7µF
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
- 典型值 静态电流
- 最低压降的 100% 占空比
- 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON 封装
- 解决方案的最小尺寸为 12mm2
- 支持的最大解决方案高度为 0.6mm
- 具有 100µs(典型值)启动时间的软启动
TPS62233EVM-574 的说明
TPS62233EVM-574 是一块完全组装且经过测试的评估模块,它具有三个独立电路。CKT1 将会演示 TPS62233 (3.0V),CKT2 将会演示 TPS622310 (2.3V),而 CKT3 则会演示 TPS62237 (3.3V)。