TPS622315EVM-574 的特性
- 2MHz / 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
- 最低压降的 100% 占空比
TPS622315EVM-574 的说明
德州仪器 (TI) TPS622315EVM-574 评估模块能帮助设计者评估 TPS6223x 系列器件的操作和性能。这些器件是开关速度高达 3MHz 的高效、超小尺寸的降压转换器。此用户指南包含评估模块的设置说明、原理图、物料清单和印制电路板布局图。