TPS62230EVM-574 的特性
- TPS62230 评估模块
- 2MHz / 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 小型外部输出滤波器组件 1 ?H / 4.7 ?F
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
TPS62230EVM-574 的说明
德州仪器 (TI) TPS62230EVM-574 评估模块能帮助设计者评估 TPS6223x 系列器件的操作和性能。这些器件是开关速度高达 3MHz 的高效、超小尺寸的降压转换器。本用户指南描述了 TPS62230EVM-574 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。此 EVM 演示了可提供高达 500mA 输出电流的德州仪器 (TI) TPS6223x 3MHz 同步降压转换器的三种独立的配置。本用户指南包含评估模块的设置说明、原理图、物料清单和印制电路板布局图。