TPS62184EVM-581 的特性
- 自动效率提高 (AEE™)
- 4V 至 17V 的输入电压范围
- 6A 持续输出电流
- 0.9V 至 3.5V 可调输出电压
- 99 mm² 解决方案尺寸
TPS62184EVM-581 的说明
TPS62184EVM-581 (PWR581-002) 有助于评估两相降压转换器 TPS62184 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 17V 时,输出电压为 1.8V。TPS62184 具备自动效率提高 (AEE™) 功能,在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm²)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。