TPS62136EVM-698 的特性
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 输出电流为 4A
- 输出电压精度达 ±1%(PWM 模式)
- 自动提高效率 (AEE™)
- 可调软启动
- 1MHz 标称开关频率
TPS62136EVM-698 的说明
TPS62136EVM-698 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62136 的运行和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,输出电流最高为 4A。TPS62136 的标称开关频率为 1 MHz 并采用 2.0 x 3.0 mm² 小型 QFN 封装。