TPS62120EVM-640 的特性
- 高输入电压范围:2.0V 至 15V
- 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
- 输出电流高达 75mA
- 开关频率高达 800kHz
TPS62120EVM-640 的说明
TPS62120EVM-640 是一个全组装并经过测试的平台,用于评估 TPS62120 转换器的操作和性能。TPS62120EVM-640 的输入电压范围为 2.0V 到 15V,输出电压可使用外部反馈分压网络在 1.2V 到 5.5V 的范围内调节。EVM 电路的最大输出电流是 75mA