TPS62097EVM-651 的特性
- iDCS-Control
- 强制 PWM 模式和可选切换频率
- 2A 输出电流
- 高达 6V 的输入电压范围
- 1.2V 输出电压
TPS62097EVM-651 的说明
TPS62097EVM-651 简化了对 TPS62097 2-A(具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的降压转换器)的评估。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.2V。TPS62097 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应,能够强制器件进入 PWM 模式以进行恒定频率工作。与可选开关频率结合使用时,TPS62097 是高度集成的高效小型解决方案,适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和其他工业设备。