TPS62095EVM-632 的特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 4A 输出电流
- DCSTM 控制
TPS62095EVM-632 的说明
TPS62095EVM-632 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS62095。TPS62095 是一款采用外部电阻器的降压转换器,输入电压范围为 2.5 V 到 5.5 V,输出电压为 1.8 V,并可提供高达 4000 mA 的持续电流。该转换器具有可编程软启动、功率输出良好状况以及其他多个安全功能。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS62095EVM-632 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS62095。TPS62095 是一款采用外部电阻器的降压转换器,输入电压范围为 2.5 V 到 5.5 V,输出电压为 1.8 V,并可提供高达 4000 mA 的持续电流。该转换器具有可编程软启动、功率输出良好状况以及其他多个安全功能。