TPS62090EVM-063 的特性
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- DCS™ 控制
- 转换器效率 95%
- 省电模式
- 20µA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 2.8MHz/1.4MHz 典型开关频率
- 可调节输出电压范围为 0.8V 至 VIN
- 固定输出电压版本
- 输出放电功能
- 可调节软启动
- 两级短路保护
- 输出电压跟踪
- 宽输出电容值选择
TPS62090EVM-063 的说明
TPS62090EVM-063 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS62090。TPS62090 是一款采用外部电阻器的降压转换器,输入电压范围为 2.5VDC 到 6VDC,输出电压为 1.8V,并可提供高达 3000mA 的持续电流。该转换器具有可编程软启动、功率输出良好状况以及其他多个安全功能。请参见产品说明书,了解完整说明。用户指南介绍了 TPS62090 评估模块 (EVM),以及如何执行独立评估或与主机或系统对接。