TPS62065-67EVM-347 的特性
- 3MHz 开关频率
- 2.3V 至 6V 的输入电压范围
- 3MHz 固定频率工作
- 省电模式
- 固定频率 PWM 模式
- 电源正常输出
- PWM 模式中的输出电压准确度为 ±1.5%
- 输出放电功能
- 固定输出电压选项
- 典型值18μA 静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 电压定位
- 时钟抖动
- 解决方案尺寸小于 22mm2
TPS62065-67EVM-347 的说明
TPS62065-67EVM-347 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS62065 和 TPS62067 2A 降压转换器。