TPS62060EVM-663 的特性
- 输入电压范围:2.7V 至 6V
- 可调节输出电压:0.8V 至输入电压
- 高达 1.6A 的输出电流
- 省电模式/ 3MHz 固定频率 PWM 模式
- 时钟抖动
TPS62060EVM-663 的说明
TPS62060EVM-663 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TPS62060 1.6A 降压转换器的性能。本文档包含原理图、印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词“EVM”、TPS62060EVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS62060EVM-663。