TPS61390EVM-020 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:高达 85V
- 最低响应时间为 350ns 的采样/保持电路
- 光学距离:± 3dB 精度
- 电流镜比率:1:5 和 4:5
- 开关频率:1.2MHz
TPS61390EVM-020 的说明
TPS61390 是一款集成了电流镜和采样/保持电路的升压转换器,专门用于对光学接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置和监控。TPS61390 可在输入范围为 2.5V 至 5.5V 时支持高达 85V 的输出。开关峰值电流高达 800mA,开关频率为 1.2MHz。