TPS613221AEVM-019 适用于 TPS613221ADBV 的升压转换器评估模块 angled board image

TPS613221AEVM-019

适用于 TPS613221ADBV 的升压转换器评估模块

定价

数量 价格
+

TPS613221AEVM 的特性

  • 输入电压范围:0.9V 至 3.2V
  • 输出电压范围:3.3V
  • 6.5µA 静态电流
  • 同时支持同步和异步运行
  • 轻负载状态下的单脉冲 PFM 运行模式
  • 关断期间的直通模式

TPS613221AEVM 的说明

TPS613221A 是一款基于滞环电流控制拓扑的高性能、高效率同步升压转换器。TPS613221A 专为由碱性电池、纽扣电池、锂离子电池或锂聚合物电池供电的系统而设计。输入电压范围为 0.9V 至 3.2V,启动完成后的最低输入电压为 0.8V。TPS613221A 具有 6.5uA 的静态电流,而且可在轻负载条件下实现高效率。TPS613221A 同时支持同步和异步运行。

定价

数量 价格
+