TPS61291EVM-569 的特性
- 5.7 µA IQ
- 15 nA 旁路模式
- 0.9V 至 5V 输入电压范围
- 2.5V、3V 或 3.3V 输出电压
- 从 1.8V 输入电压输出 200 mA 输出电流,3.3V 输出电压
TPS61291EVM-569 的说明
TPS61291EVM-569 有助于评估具有旁路模式器件的 TPS61291 低 IQ 升压转换器。该器件可输出用户可选的输出电压 2.5V、3V 或 3.3V。可用输出电流取决于输入电压和输出电压,但对于大多数应用,输出电流一般为 200 mA 左右。