TPS61291

正在供货

具有 15nA 旁路操作的低 Iq 升压转换器

产品详情

Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2300 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 5 Topology Boost Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2300 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Synchronous Rectification Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围 0.9V 至 5V
  • 启动电压 1.5V(20mA 负载时)
  • 引脚可选输出电压:3.3V、3V、2.5V
  • 旁路模式静态电流典型值 15nA
  • 升压模式静态电流典型值 5.7μA
  • 旁路开关从 VIN 到 VOUT
  • VOUT = 3.3V、VIN = 1.8V 时 IOUT > 200mA
  • 内部反馈分压器断开连接(旁路模式)
  • 受控旁路转换功能可防止反向电流流入电池
  • 轻负载状态下的省电模式
  • 过热保护
  • 冗余过压保护
  • 小型 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 6 引脚封装

应用

  • 测量(燃气表、水表、智能仪表)
  • 遥控
  • 住宅安保/家庭自动化
  • 由单节 3V 锂锰电池或 2 节 1.5V 碱性电池供电的应用

  • 输入电压范围 0.9V 至 5V
  • 启动电压 1.5V(20mA 负载时)
  • 引脚可选输出电压:3.3V、3V、2.5V
  • 旁路模式静态电流典型值 15nA
  • 升压模式静态电流典型值 5.7μA
  • 旁路开关从 VIN 到 VOUT
  • VOUT = 3.3V、VIN = 1.8V 时 IOUT > 200mA
  • 内部反馈分压器断开连接(旁路模式)
  • 受控旁路转换功能可防止反向电流流入电池
  • 轻负载状态下的省电模式
  • 过热保护
  • 冗余过压保护
  • 小型 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 6 引脚封装

应用

  • 测量(燃气表、水表、智能仪表)
  • 遥控
  • 住宅安保/家庭自动化
  • 由单节 3V 锂锰电池或 2 节 1.5V 碱性电池供电的应用

TPS61291 是引脚输出电压可选且支持集成旁路模式的升压转换器。 进行旁路操作时,该器件可提供从输入到系统的直接路径,并允许低功耗微控制器 (MCU)(如 MSP430)直接由单节 3V 锂锰电池或两节碱性电池供电运行。

在旁路模式下,用于升压模式操作的集成分压器网络将从输出端断开,并且静态电流消耗会降至仅为 15nA(典型值)。

在升压模式下,该器件可提供的最小输出电流为 200mA(VOUT = 3.3V,VIN = 1.8V)。 升压模式用于需要稳定的电源电压并且无法通过输入源直接操作的系统组件。 升压转换器基于使用同步整流的电流模式控制器,可实现最大效率,所消耗的输出电流典型值为 5.7uA。 升压转换器启动期间,将读取 VSEL 引脚并且集成反馈网络会将输出电压设为 2.5V、3V 或 3.3V。

旁路模式或升压模式操作都由系统通过 EN/BYP 引脚进行控制。

该器件集成有增强型旁路模式控制功能,可防止升压模式操作期间存储在输出电容中的电荷倒流至输入端并给电池充电。

此器件采用小型 6 引脚 2.0mm × 2.0mm x 0.75mm SON 封装 (DRV)。

TPS61291 是引脚输出电压可选且支持集成旁路模式的升压转换器。 进行旁路操作时,该器件可提供从输入到系统的直接路径,并允许低功耗微控制器 (MCU)(如 MSP430)直接由单节 3V 锂锰电池或两节碱性电池供电运行。

在旁路模式下,用于升压模式操作的集成分压器网络将从输出端断开,并且静态电流消耗会降至仅为 15nA(典型值)。

在升压模式下,该器件可提供的最小输出电流为 200mA(VOUT = 3.3V,VIN = 1.8V)。 升压模式用于需要稳定的电源电压并且无法通过输入源直接操作的系统组件。 升压转换器基于使用同步整流的电流模式控制器,可实现最大效率,所消耗的输出电流典型值为 5.7uA。 升压转换器启动期间,将读取 VSEL 引脚并且集成反馈网络会将输出电压设为 2.5V、3V 或 3.3V。

旁路模式或升压模式操作都由系统通过 EN/BYP 引脚进行控制。

该器件集成有增强型旁路模式控制功能,可防止升压模式操作期间存储在输出电容中的电荷倒流至输入端并给电池充电。

此器件采用小型 6 引脚 2.0mm × 2.0mm x 0.75mm SON 封装 (DRV)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61094 正在供货 具有旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器 60-nA quiescent current bi-directional buck/boost converter with bypass mode
全新 TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 低 IQ 5.5V 升压转换器 Lower IQ, true disconnect and higher IOUT
功能与比较器件相似
TPS610981 正在供货 具有集成 LDO 的低输入电压、3.3V 输出电压、同步升压转换器 For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.
TPS61220 正在供货 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器 For applications requiring ultra-low Iq or smaller package.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61291 支持旁路操作的低 Iq 升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 10月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
应用手册 Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日
技术文章 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 10月 6日
EVM 用户指南 TPS61291EVM-569 Evaluation Module 2014年 9月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61291EVM-569 — 具有旁路模式的低 IQ 升压转换器评估模块

TPS61291EVM-569 有助于评估具有旁路模式器件的 TPS61291 低 IQ 升压转换器。该器件可输出用户可选的输出电压 2.5V、3V 或 3.3V。可用输出电流取决于输入电压和输出电压,但对于大多数应用,输出电流一般为 200 mA 左右。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted TPS61291 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMAD5A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS61291EVM-569 Gerbers

SLVC574.ZIP (176 KB)
参考设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 超声波 TDC 流量计参考设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 是含 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量表)的参考设计,采用了时间数字转换器和超低功耗 MCU。解决方案包含优化的泄露检测、低功耗和小外形,这些都是水表、热量表和燃气表应用的重要要求。此设计还包括用于系统电源的高效直流-直流转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00484 — 低于 1GHz 的星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上

此参考设计使用我们的纳米级功耗系统计时器、升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现超长电池续航时间。此设计包括系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监控参考设计

This reference design is a low-power wireless subsystem solution that monitors motors using vibration sensing to determine if preventative maintenance is necessary. An FFT of the vibration data can be sent out to another device using either Bluetooth low energy or sub-1GHz wireless protocols. The (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01477 — 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计

此参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此传感器节点参考设计使用德州仪器 (TI) 用于电源门控的纳米级功耗系统计时器、低 Iq 升压转换器、SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台和湿度检测技术,展示了传感器终端节点占空比调节的超低功耗方法,可实现更长的电池寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9763 — 具有能量缓冲功能的智能电表电源管理解决方案参考设计

智能无线传感器通常由诸如锂亚硫酰氯电池等存在电流限制的、但使用寿命较长的电池进行供电。然而,这些传感器需要高电流脉冲以便通过无线方式传输所收集的数据。此参考设计提供了一种为 MCU 供电的解决方案,具有更低的电流和发送给无线电的高电流脉冲。这些脉冲从电池通过电能缓冲进行解耦。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频