TPS61281EVM-586 的特性
- 运行频率为 2.3MHz 时,效率 95%
- 集成直通模式 (35mΩ)
- 从 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围
- 支持大范围的输出电容
- 简单逻辑控制接口
TPS61281EVM-586 的说明
TPS61281EVM-586 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS61281 器件(一种带集成直通模式的 2.3MHz 升压直流/直流转换器)。TPS61281 器件可以为由锂、镍、硅阳极、锂或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源解决方案。宽输入电压范围非常适合为智能手机或平板电脑等采用单节电池的便携式应用供电。TPS61281 能够处理范围介于 2.3V 到 4.8V 之间的输入电压。集成直通模式让用户能够以非常高的效率保证最低的输出电压。