TPS61260EVM-673 的特性
- 效率高达 95%
- 电压为 3.3V 时输出电流超过 50mA (VIN > 0.9V)
- 输入电压范围为 0.8V 至 4.0V
- 1.8V 至 4.0V 固定和可调节输出电压选项
- 10mA 至 100mA 可编程平均输出电流
- 高达 700mA 的额定开关电流
- 省电模式,改善低输出功率时的效率
- 低静态电流
- 动态开关电流限制
- 高级软启动
- 2.5MHz 准固定频率操作
- 输出过压保护
- 停机期间负载断开
- 欠电压锁定
TPS61260EVM-673 的说明
本用户指南描述了 TPS6126x 评估模块 (EVM) 以及如何执行独立评估使 EVM 与系统和主机相连。TPS61260EVM-673 转换器出厂设计为提供 3.3 Vdc 的输出电压(持续负载高达 100mA 时)。升压转换器可使用 J1 并联跳线进行启用或禁用。提供带固定输出电压的其它选项。