TPS61236EVM-676 的特性
- 3A 输出电流(输出电压为 5V)
- 同步升压转换器效率高达 97%
- 小于 3µA 的超低 IQ,支持始终运行的应用
- 可编程平均输出电流限制
- 非活动状态指示
TPS61236EVM-676 的说明
该 EVM 用于评估同步升压转换器 TPS61236,该转换器具有 3A 输出电流(输出电压为 5V)、小于 3µA 的超低电流和可编程输出电流限制。EVM 还可用于评估固定 5.1V 版本 TPS61235。在这种情况下,会移除反馈电阻器并将器件的 FB 引脚直接连接到 VOUT 引脚。