TPS61220EVM-319 的特性
- 效率高达 95%
- 位于宽范围典型工作点时,效率高于 80%
- 超低器件静态电流
- 输入电压为 0.7V 时启动欠载
- 工作输入电压的范围:0.7V 到 5.5V
- 停机期间导通功能
- 过压保护
- 通过热关断功能实现的过温保护
TPS61220EVM-319 的说明
TPS61220EVM-319 简化了 TPS61220 低输入电压升压转换器的评估过程。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS61220EVM-319 简化了 TPS61220 低输入电压升压转换器的评估过程。