TPS61194EVM 的特性
- 输入电压 4.5 至 40V
- 输出电压最高 45V
- 四个 LED 通道
- 输出电流 100 mA/通道
- 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
TPS61194EVM 的说明
TPS61194EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61194EVM 使用 TPS61194 驱动最多 4 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61194EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61194 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。