TPS61175EVM-588 的特性
- 2.9V 至 18V 输入电压范围
- 3A、40V 内部开关
- 高效率电源转换:高达 93%
- 外部电阻设置的频率:200KHz 至 2.2MHz
- 同步外部开关频率
- 用户自定义的软启动到满载
- 轻载状态下输出稳压的跳开关周期
TPS61175EVM-588 的说明
TPS61175EVM-588 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估分离轨 SEPIC 配置中的 TPS61175 高压升压转换器。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS61175EVM-588 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估分离轨 SEPIC 配置中的 TPS61175 高压升压转换器。