TPS61166EVM-446 的特性
- IC 电源范围:2.5V 至 6V
- 功率级输入:4.5V 到 10V
- 集成 1.1A/20V 内部开关 FET 和功率二极管
- 在亮度调节过程中,快速开/关 LED 电流可在 1us 内完成
- 猝发 PWM 明暗调节方式,频率范围为 60Hz 至 40kHz
- 明暗调节过程中无可闻噪声
- 内置软启动
- 过载保护
- 过压保护
TPS61166EVM-446 的说明
TPS61166EVM-446 可简化用于快速开/关 WLED 驱动器的 TPS65166 升压转换器的评估过程。