主页
TPS61096EVM-787
主页
TPS61096EVM-787
TPS61096EVM-787
具有超低静态电流的 TPS61096A 28V 输出电压升压转换器的评估板
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
open-in-new
查看 TPS61096EVM-787 的所有其他信息
定价
数量
价格
+
TPS61096EVM-787 的特性
VIN 引脚中具有 1µA 超低 IQ
工作输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
集成型功率二极管
集成型电平转换器
可订购电路评估板
TPS61096EVM-787 的说明
TPS61096EVM 用于评估超低静态电流、高输出电压升压转换器 TPS61096 的电气和热性能。TPS61096EVM 的外部组件经过选择,可涵盖大多数正常应用条件。这些组件可根据 TPS61096 产品说明书进行改装,从而满足特殊要求。
登录以订购
lock
登录以查看库存
库存:
现货
数量限制:
缺货
定价
数量
价格
+