TPS61094EVM-066 的特性
- 输入电压范围:0.7V 至 5.5V
- 输出电压范围:2.7V 至 5.4V
- 谷值电流限值:1.7A(最小值)
- 2mm x 3mm WSON 封装
TPS61094EVM-066 的说明
TPS61094 是一款同步双向降压/升压转换器,在输入和输出之间有一个旁路开关。该器件为电表和超级电容器的备用电源应用提供了一个电源解决方案。TPS61094 具有宽输入电压范围和高达 5.5V 的输出电压。当 TPS61094 在降压模式下为超级电容器充电时,可通过两个外部电阻器对充电电流和充电终止电压进行编程。当 TPS61094 在升压模式下工作时,可使用一个外部电阻器对输出电压进行编程。