数据表
TPS61093-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 125°C 结温工作温度范围
- 输入范围:1.6V 至 6V
- 集成功率二极管和隔离场效应晶体管 (FET)
- 具有 1.1A 电流的 20V 内部开关 FET
- 1.2MHz 固定开关频率
- 15V 输出时的效率高达 88%
- 过载和过压保护
- 可编程软启动
- 负载放电路径(IC 关断后)
- 2.5 × 2.5 × 0.8mm 小外形无引线 (SON) 封装
应用
- 有机发光二极管 (OLED) 电源
- 3.3V 至 12V、5V 至 12V 升压转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61093-Q1 是一款兼具高集成度和高可靠性的 1.2MHz 固定频率升压转换器。 该集成电路 (IC) 集成有 20V 电源开关、输入/输出隔离开关以及功率二极管。 当输出电流超出过载限值时,IC 的隔离开关会断开,进而使输出与输入断开连接。 这一断开功能可保护 IC 和输入电源。 在关断期间,隔离开关也会使输出与输入断开连接,以便最大限度降低泄漏电流。 当 IC 关断时,输出电容会通过内部二极管放电至低电压。 其他保护特性包括逐周期 1.1A 峰值过流保护 (OCP)、输出过压保护 (OVP)、热关断以及欠压闭锁 (UVLO)。
IC 的最低输入电压为 1.6V,可通过两个碱性电池、单个锂离子电池或者 3.3V 和 5V 稳压电源供电运行。 输出电压最高可升压至 17V。 TPS61093-Q1 采用带散热焊盘的 2.5mm × 2.5mm SON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61093-Q1 具有集成功率二极管和输入/输出隔离功能的 低输入升压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 2月 27日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
应用手册 | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
应用手册 | 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 11月 11日 | |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 | ||||
技术文章 | Power over coax: A design guide for automotive applications | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 | |||
应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 评估模块
TPS61093EVM-519 简化了 TPS61093 低输入、20V/1.1A 升压 DC/DC 转换器的评估过程。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS61093 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. D)
SLVMAK9D.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点