TPS61089EVM-742 的特性
- 2.7-12V 输入电压范围
- VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 2A 时,效率高达 90%
- 可通过电阻编程的峰值电流限制高达 7A
- 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz
- 13.2V 内部输出过压保护
TPS61089EVM-742 的说明
TPS61089 是配备了 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关的完全集成式同步升压转换器。该器件可以为便携式设备提供高效率和小尺寸电源解决方案。TPS61089 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,支持由单节或两节锂离子/聚合物电池供电的应用。TPS61089 具有 7A 开关电流控制能力,可提供高达 12.6V 的输出电压。