TPS61088EVM-677 的特性
- 10A 开关电流
- VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3A 时,效率达 90%
- 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选择
- 停机期间,VIN 引脚流入 1.0μA 电流
- 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
TPS61088EVM-677 的说明
此 EVM 包含 200kHz-2MHz 全集成同步升压转换器 TPS61088,最大开关电流为 10A。此 EVM 板的输出电压设置为 9V(Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 时),效率可达 90%。